Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Forma
EAN:
4031582477382
Numărul produsului:
6941UFP150P33 dark grey
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Carcasă solidă
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Forma este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă real...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Forma este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din turnare-die-zinc/aluminiu, incorporând un rulment cu bile de precizie pentru mecanismul de pivotare. Roata este construită cu un corp din poliamidă și o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie pentru rotație optimă. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 176 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 135 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Această rolă este special concepută pentru aplicații medicale exigente, fiind ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală și aparate cu ultrasunete.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale