Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Delta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse echipamente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, material robust care garantează durabilitate și rezistență în condiții de lucru exigente, iar rulmentul cu bile de precizie integrat în sistemul pivotant permite rotații fluide și controlate. Roata are un diametru de 140 mm și este construită din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție la impact, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care asigură o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 500 kg la o viteză de deplasare de 4 km/h, ceea ce face acest produs ideal pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, precum și echipamente de transport general.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
3641ITP140P63 CV bs-turn
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Lățime totală
94 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
500 kg
Capacitate de încărcare statică
1000 kg
Înălțime totală
200 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
3,13 kg
Nume produs
Delta
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
105 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Interferență pivotantă
250 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
125 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
140 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Funcție flexibilă de blocare
Utilizarea a două sisteme independente de acționare într-o singură rolă
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Puretech
Ri-Festst. 3641125 blau

Accesoriul Puretech este o componentă tehnică de înaltă calitate concepută pentru a optimiza performanța și funcționalitatea roților pivotante. Cu o masă de 0,25 kg, acest accesoriu oferă o soluție ușoară și eficientă pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Puretech se caracterizează prin construcția robustă și fiabilitatea sa în condiții de utilizare intensă, fiind ideal pentru mediile care necesită durabilitate și performanță constantă. Accesoriul este proiectat conform standardelor tehnice riguroase, asigurând compatibilitate și integrare ușoară cu sistemele de roți pivotante existente. Prin utilizarea materialelor de calitate superioară, Puretech garantează o durată de viață extinsă și o întreținere minimă, reducând costurile operaționale pe termen lung.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă 160 mm
Delta
3640ITP160P63

Rola pivotantă Delta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse echipamente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind rezistență structurală excepțională și durabilitate în medii de lucru exigente, iar sistemul de pivotare este dotat cu un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație fluidă și controlată. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliuretan turnat, material care asigură aderență superioară și protecție împotriva uzurii, fiind montată pe un corp din aluminiu ușor și rezistent. Înălțimea totală a ansamblului este de 210 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1200 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 480 kg la 6 km/h și 600 kg la 4 km/h, permițând utilizarea în aplicații diverse. Rola pivotantă Delta este destinată industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, sistemelor logistice poștale, cărucioareor de producție și platforme, precum și echipamentelor de transport general, oferind fiabilitate și performanță în condiții de operare intensivă.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
Variante
Rola fixă 160 mm
Rola fixă 160 mm
Delta
3648ITP160P63

Rola fixă Delta este o soluție de transport industrial dotată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații exigente în diverse sectoare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistență și durabilitate în medii de lucru intense, fiind utilizată în industria aerospațială și echipamentele de aeroport, la producători auto OEM, în sisteme logistice poștale, pe cărucioare de producție și platforme, precum și în echipamentele de transport. Roata are un diametru de 160 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie, oferind o mișcare liniștită și eficientă. Suprafața de rulare este realizată din poliuretan turnat, material care asigură aderență excelentă și rezistență la uzură. Corpul roții este confecționat din aluminiu, ceea ce reduce greutatea totală a ansamblului fără a compromite integritatea structurală. Înălțimea totală a rolei este de 210 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sistemele de transport existente. Capacitatea de încărcare statică atinge 1200 kg, garantând stabilitate și siguranță în condiții de staționare. Pentru operarea dinamică, rola suportă o capacitate de 480 kg la o viteză de 6 km/h sau 600 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate în funcție de cerințele aplicației specifice.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 160 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 160 mm
Delta
3642ITP160P63 f.d-lock

Delta este o roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Cap de cap de roată, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse echipamente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, material robust care garantează durabilitate și rezistență în condiții de exploatare intensă, și este dotată cu un rulment cu bile de precizie la nivelul lagărului pivotant, care permite rotații fluide și controlate. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție la uzură, cu corp din aluminiu ușor și rezistent. Înălțimea totală a ansamblului este de 210 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1200 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 480 kg la 6 km/h și 600 kg la 4 km/h. Această roată pivotantă este destinată aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, precum și echipamente de transport general, oferind performanțe fiabile și durabile în medii profesionale exigente.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg