Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Forma este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din turnare-die-zinc/aluminiu și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată pentru aderență optimă, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 190 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h. Această rolă este destinată aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală și aparate cu ultrasunete.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
6941UFP125R05-28 grey
EAN
4031582476514
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Capacitate de încărcare la 3 km/h
125 kg
Înălțime totală
190 mm
Interval de temperatură (maxim)
120 °C
Interval de temperatură (minim)
-18 °C
Nume produs
Forma
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
28 mm
Lungime Șurub
40 mm
Furca
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Turnare-die-zinc/aluminiu
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Offset
41 mm
Raza de pivotare
109 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
60 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
18 mm
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil