Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Forma este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din turnare-die-zinc/aluminiu cu rulment cu bile de precizie pentru rotirea pivotantă. Roata este construită din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 166 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este destinat utilizării în aplicații medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală și aparate cu ultrasunete.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
6941UFP125P33 white
EAN
4031582477375
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Capacitate de încărcare la 3 km/h
125 kg
Înălțime totală
166 mm
Interval de temperatură (maxim)
120 °C
Interval de temperatură (minim)
-18 °C
Nume produs
Forma
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
10,7 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
73 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
45 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
43 mm
Lungime placă
92 mm
Lățimea plăcii
64 mm
Furca
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Turnare-die-zinc/aluminiu
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Offset
41 mm
Raza de pivotare
117 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
60 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
18 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil