Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Linea
EAN:
4031582369236
Numărul produsului:
5941UAP125P30-13 RAL9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru rotația optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 143 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 260 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
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
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat