Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu orificiu pentru șurub pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate și dispune de rulment cu bile de precizie în mecanismul pivotant, asigurând o rotație fluidă și durabilă. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu bandă de rulare din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, montată pe un rulment cu bile de precizie care garantează performanțe optime în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a rolei este de 143 mm, dimensiune care o face compatibilă cu o gamă largă de aplicații medicale și industriale. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 130 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru utilizare în medii cu cerințe ridicate de fiabilitate. Rola Linea este ideală pentru căruciorele de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, căruciorele de dializă, aplicații în spitale, căruciorele de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, căruciorele de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și căruciorele profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5941UAP125P30-11 RAL9002
EAN
4031582369229
Număr material S4
990770116
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
130 kg
Capacitate de încărcare statică
260 kg
Înălțime totală
143 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,96 kg
Nume produs
Linea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
11 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
258 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
129 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
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
Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Linea este un accesoriu conceput pentru a optimiza funcționalitatea și performanța roților pivotante, oferind soluții tehnice de înaltă calitate pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Acest accesoriu se integrează seamless în sistemele de transport și mobilitate, asigurând stabilitate, durabilitate și eficiență operațională. Fabricat din materiale rezistente și testate riguros, Linea garantează compatibilitate cu standardele tehnice internaționale și o durată de viață extinsă în condiții de utilizare intensă.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 125 mm
Linea
5940UAP125P30-11 9002/7015 2.0

Rola pivotantă Linea este o soluție de mobilitate profesională dotată cu orificiu pentru șurub ca tip de fixare, asigurând o instalare sigură și fiabilă pe diverse echipamente. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, material cunoscut pentru rezistența sa și durabilitate, și este echipată cu rulment cu bile de precizie care garantează o rotație fluidă și controlată. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează echipamentul, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care asigură performanțe optime în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a rolei este de 143 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente medicale și industriale. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 260 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 130 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru aplicații exigente în medii medicale și comerciale. Rola Linea este ideală pentru utilizare pe cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, echipamente din spitale, cărucioare de medicamente, dispozitive de mobilizare, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Linea
5947UAP125P30-11 9002/3000/7015 2.0

Roata pivotantă Linea cu blocare totală este o soluție de mobilitate profesională echipată cu orificiu pentru șurub ca tip de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă rezistență și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și fiabile. Roata în sine are un diametru de 125 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și durabilitate în mediile medicale și industriale. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată garantează o funcționare liniștită și o longevitate sporită. Înălțimea totală a ansamblului este de 143 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de transport și mobilitate. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 260 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 130 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care asigură performanța în aplicații exigente. Roata Linea este destinată unei game largi de aplicații medicale și industriale, inclusiv cărucioare de anestezie, brate pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, echipamente din spitale, cărucioare de medicamente, dispozitive de mobilizare, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Rola pivotantă cu blocare combinată 125 mm
Linea
594CUAP125P30-11/180/1D 9002/K3000

Rola pivotantă cu blocare combinată Linea este echipată cu orificiu pentru șurub pentru montare sigură și flexibilă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate și dispune de rulment cu bile de precizie în partea pivotantă, asigurând o rotație fluidă și durabilă. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu corp din poliamidă și bandă de rulare din poliuretan injectat, susținută de rulment cu bile de precizie care garantează performanțe optime în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a produsului este de 143 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de mobilitate. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea dinamică atinge 130 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații medicale și industriale exigente. Produsul este utilizat în numeroase domenii, inclusiv în cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, echipamente spitalicești, cărucioare de medicamente, dispozitive de mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg