Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Linea
EAN:
4031582353259
Numărul produsului:
5941UAC125P52 RAL9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA și carca...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA și carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Roata cu corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat beneficiază de rulment cu bile de precizie inoxidabil, având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 148 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 260 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
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
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat