Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă. Roata prezintă un corp din poliamidă cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru o rotire optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 148 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 260 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5940UAC125P52 RAL9002
EAN
4031582352993
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
130 kg
Capacitate de încărcare statică
260 kg
Înălțime totală
148 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Nume produs
Linea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
76 mm
Lungime orificiu placă (minim)
72 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
52 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
44,5 mm
Lungime placă
95 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
218 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
109 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
20 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum
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
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Linea este un accesoriu conceput pentru a optimiza funcționalitatea și performanța roților pivotante, oferind soluții tehnice de înaltă calitate pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Acest accesoriu se integrează seamless în sistemele de transport și mobilitate, asigurând stabilitate, durabilitate și eficiență operațională. Fabricat din materiale rezistente și testate riguros, Linea garantează compatibilitate cu standardele tehnice internaționale și o durată de viață extinsă în condiții de utilizare intensă.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Linea
5947UAC125P52 RAL9002

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară cu spațiere orificiu pentru șurub SUA ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și utilizeaza un rulment cu bile de precizie pentru mecanismul de pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 148 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 260 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă și medicamenete, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali și cărucioare de curățenie.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Linea
5941UAC125P52 RAL9002

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA și carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Roata cu corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat beneficiază de rulment cu bile de precizie inoxidabil, având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 148 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 260 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variante
Rola pivotantă cu blocare combinată 125 mm
Rola pivotantă cu blocare combinată 125 mm
Linea
594CUAC125P52 RAL9002

Rola pivotantă cu blocare combinată Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA, cu mențiunea că paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de rulment cu bile de precizie pentru mecanismul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil și având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 148 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 260 kg, făcând-o potrivită pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă și diverse aplicații medicale și de birou.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg