Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582382075
Numărul produsului:
5381UAC125P30-11 XL
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Levina stainless este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa e...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Levina stainless este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, asigurând funcționarea optimă în condiții exigente. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru o mișcare fluidă și durabilă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 161 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru aplicații medicale și profesionale care necesită mobilitate precisă și fiabilitate ridicată.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premiul Universal Design
Premiul Universal Design
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Caracteristici speciale