Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582382112
Numărul produsului:
5381PJM125P30-13 XL
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Levina stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Levina stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, asigurând funcționare fiabilă și durabilitate sporită. Roata este construită cu corp din polipropilenă și bandaj din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu inoxidabil pentru performanțe optime. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 161 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru aplicații medicale și profesionale care necesită mobilitate precisă și siguranță ridicată în medii exigente.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Premiul Universal Design
Premiul Universal Design
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
Scanare fiabilă
Antimagnetic pentru scanere de securitate și imagistică prin rezonanță magnetică
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Pedală ergonomică
Pedală XL ușor accesibilă și extra-lungă pentru blocare direcțională manuală
Fixare anti-răsucire
Protecție anti-răsucire pentru role cu blocare direcțională