Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Levina este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru o funcționare eficientă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 161 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, cărucioare profesionale de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5371PJO125P30-13 XL
EAN
4031582382143
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
161 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,52 kg
Nume produs
Levina
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
13 mm
Furca
FormăFurcă
Subțire
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
260 mm
Offset
38,5 mm
Raza de pivotare
130 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
85 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu

Premiul Universal Design

Premiul Universal Design
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
Construcție indestructibilă
Absorbție extrem de ridicată a șocurilor
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
Pedală ergonomică
Pedală XL ușor accesibilă și extra-lungă pentru blocare direcțională manuală
Fixare anti-răsucire
Protecție anti-răsucire pentru role cu blocare direcțională
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Levina
5377PJO125P30-13 XL

Roata pivotanta Levina cu blocare totala este echipata cu orificiu pentru surub pentru fixare sigura. Carcasa este realizata din poliamida de inalta calitate si incorporeaza doua curse de mingi pentru o rotire fluida si controlata a mecanismului pivotant. Roata in sine are un diametru de 125 mm si este construita cu un corp din polipropilena combinat cu o banda de rulare din cauciuc termoplastic, asigurand durabilitate si aderenta optima. Rulmentul simplu integrat permite o functionare lin si fiabila in conditii de utilizare intensiva. Inaltimea totala a produsului este de 161 mm, dimensiune care faciliteaza integrarea in diverse configuratii de echipamente mobile. Capacitatea de incarcare statica este de 200 kg, permitand transportul unor sarcini substantiale, in timp ce capacitatea dinamica atinge 100 kg la o viteza de 3 km/h, garantand performante sigure in aplicatii cu miscare continua. Aceasta roata pivotanta este ideala pentru utilizare in carucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN si raze X, paturi de ingrijire, carucioare de catering si sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roti, carucioare de dializă, spitale, carucioare de medicamente, azile si camine de batrani, carucioare de asistenta medicala, carucioare profesionale de curatenie, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, banci de lucru si dulapuri pentru scule.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg