Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Levina
EAN:
4031582382273
Numărul produsului:
5377PJO125P30-13 XL
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Roata pivotanta Levina cu blocare totala este echipata cu orificiu pentru surub pentru fixare sigura. Carcasa este realizata din...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotanta Levina cu blocare totala este echipata cu orificiu pentru surub pentru fixare sigura. Carcasa este realizata din poliamida de inalta calitate si incorporeaza doua curse de mingi pentru o rotire fluida si controlata a mecanismului pivotant. Roata in sine are un diametru de 125 mm si este construita cu un corp din polipropilena combinat cu o banda de rulare din cauciuc termoplastic, asigurand durabilitate si aderenta optima. Rulmentul simplu integrat permite o functionare lin si fiabila in conditii de utilizare intensiva. Inaltimea totala a produsului este de 161 mm, dimensiune care faciliteaza integrarea in diverse configuratii de echipamente mobile. Capacitatea de incarcare statica este de 200 kg, permitand transportul unor sarcini substantiale, in timp ce capacitatea dinamica atinge 100 kg la o viteza de 3 km/h, garantand performante sigure in aplicatii cu miscare continua. Aceasta roata pivotanta este ideala pentru utilizare in carucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN si raze X, paturi de ingrijire, carucioare de catering si sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roti, carucioare de dializă, spitale, carucioare de medicamente, azile si camine de batrani, carucioare de asistenta medicala, carucioare profesionale de curatenie, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, banci de lucru si dulapuri pentru scule.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Premiul Universal Design
Premiul Universal Design
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
Construcție indestructibilă
Absorbție extrem de ridicată a șocurilor
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
Pedală ergonomică
Pedală XL ușor accesibilă și extra-lungă pentru blocare direcțională manuală