Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Levina
EAN:
4031582362923
Numărul produsului:
5371PIP125P51
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Levina este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare. Carcasa este fabricată di...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Levina este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și fiabilă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 165 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Această rolă este ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, medicamente și asistență medicală, cărucioare profesionale de curățenie și cumpărături, mobilier pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premiul Universal Design
Premiul Universal Design
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Caracteristici speciale