Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Galea stainless este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu, inoxidabil. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Această rolă este destinată aplicațiilor precum cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5081PJM125P30-10
EAN
4031582383461
Core attributes
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Lățime totală
66 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
162 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,54 kg
Nume produs
Galea stainless
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Housing
FormăFurcă
Închis
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
258 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
129 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu, Inoxidabil
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Galea stainless
5080PJM125P30-10

Rola pivotantă Galea stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment simplu inoxidabil, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor precum cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș, oferind rezistență și fiabilitate în medii care necesită componente de calitate superioară.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Galea stainless
5087PJM125P30-10

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Galea stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, asigurând o funcționare durabilă. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu inoxidabil pentru o rotire eficientă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Galea stainless
5080PJM125P30-10

Rola pivotantă Galea stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment simplu inoxidabil, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor precum cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș, oferind rezistență și fiabilitate în medii care necesită componente de calitate superioară.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Galea stainless
5087PJM125P30-10

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Galea stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, asigurând o funcționare durabilă. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu inoxidabil pentru o rotire eficientă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg