Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Galea
EAN:
4031582353563
Numărul produsului:
5071YGP125P60-90x70
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații precum paturi de îngrijire, cărucioare de cateri...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș. Piesa de fixare este de tip placă dreptunghiulară, care asigură montarea rolei pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și include un rulment pivotant cu două curse de bile, care permite rotirea rolei în jurul axei verticale cu un efort redus și o funcționare stabilă. Roata are un diametru de 125 mm și este montată pe un rulment cu bile de precizie, ceea ce reduce frecarea și asigură o rulare uniformă. Banda de rulare este fabricată din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este realizat din polipropilenă, conductivă electric, pentru disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 163 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)