Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Galea este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, destinată aplicațiilor care necesită manevrabilitate și fixare sigură a sarcinii. Modelul este prevăzut cu o placă de montaj de tip Placă dreptunghiulară, care asigură fixarea rapidă și stabilă a roții de structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un sistem de rotire cu Două curse de mingi, care permite pivotarea lină a roții în jurul axei verticale și reduce efortul de manevrare. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, asigurând o rotire uniformă și o durabilitate ridicată în exploatare. Banda de rulare este fabricată din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este din polipropilenă, conductiv electric, caracteristici care contribuie la disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a produsului este de 163 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5077YGP125P60-90x70
EAN
4031582353525
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
163 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,41 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
70 mm
Lungime orificiu placă (minim)
60 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
55 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
50 mm
Lungime placă
90 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Benză de rulare
30 mm
Diametru
125 mm
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Galea
5070YGP125P60-90x70

Rola pivotantă Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații mobile. Carcasa este fabricată din poliamidă și incorporează două curse de mingi pentru funcționarea lagărului pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul realizat din polipropilenă conductivă electric, iar banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a ansamblului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Galea
5071YGP125P60-90x70

Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș. Piesa de fixare este de tip placă dreptunghiulară, care asigură montarea rolei pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și include un rulment pivotant cu două curse de bile, care permite rotirea rolei în jurul axei verticale cu un efort redus și o funcționare stabilă. Roata are un diametru de 125 mm și este montată pe un rulment cu bile de precizie, ceea ce reduce frecarea și asigură o rulare uniformă. Banda de rulare este fabricată din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este realizat din polipropilenă, conductivă electric, pentru disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 163 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg