Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Galea
EAN:
4031582353440
Numărul produsului:
5071YGH125P60-90x70
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din polipropilenă conductivă electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu. Înălțimea totală a produsului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)