Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Galea
EAN:
4031582353426
Numărul produsului:
5077YGH125P60-90x70
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Galea este o roată pivotantă Rola cu Blocare totală, destinată aplicațiilor profesionale cu deplasare frecventă. Fixarea se real...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Galea este o roată pivotantă Rola cu Blocare totală, destinată aplicațiilor profesionale cu deplasare frecventă. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă pe structura echipamentului. Carcasa este confecționată din poliamidă și integrează un lagăr de pivotare cu două curse de mingi, pentru rotire lină în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu un rulment simplu. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este din polipropilenă, conductivă electric. Înălțimea totală a ansamblului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar cea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)