Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Galea
EAN:
4031582399790
Numărul produsului:
5071PIO125P51
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru o manevrabilitate optimă. Roata cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, are un diametru de 125 mm și este dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Această rolă este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș, oferind mobilitate controlată și siguranță în utilizare.
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)