Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Linea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, destinată utilizării în echipamente cu cerințe ridicate de mobilitate și control. Placa de montare este de tip dreptunghiular și asigură fixarea rolei de structura echipamentului suport. Carcasa este realizată din poliamidă și găzduiește un rulment cu bile de precizie, care permite rotirea liberă și precisă a ansamblului pivotant. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, iar banda de rulare este din poliuretan injectat, conductiv electric, în timp ce corpul roții este din poliamidă conductivă electric. Înălțimea totală a produsului este de 124 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru căruțe de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate de raze X, paturi de îngrijire, căruțe de catering, calculatoare pe roți, căruțe de dializă, căruțe de medicamente, dispozitive de ridicare a pacienților, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete și căruțe profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5941XSP100P51 RAL9002
EAN
4031582352351
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
120 kg
Capacitate de încărcare statică
240 kg
Înălțime totală
124 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Nume produs
Linea
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
95 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
216 mm
Offset
32 mm
Raza de pivotare
108 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Benză de rulare
20 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Linea este un accesoriu conceput pentru a optimiza funcționalitatea și performanța roților pivotante, oferind soluții tehnice de înaltă calitate pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Acest accesoriu se integrează seamless în sistemele de transport și mobilitate, asigurând stabilitate, durabilitate și eficiență operațională. Fabricat din materiale rezistente și testate riguros, Linea garantează compatibilitate cu standardele tehnice internaționale și o durată de viață extinsă în condiții de utilizare intensă.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Linea
5940XSP100P51 RAL9002

Rola pivotantă Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 124 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 240 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Linea
5947XSP100P51 RAL9002

Linea este o roată pivotantă Rola cu Blocare totală, proiectată pentru utilizarea în echipamente medicale și de îngrijire, în care sunt necesare manevrabilitate precisă și stabilitate sigură. Fixarea este realizată printr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea rigidă a roții pe șasiul echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și găzduiește un rulment cu bile de precizie, care permite rotirea liberă și lină a roții în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, pentru disiparea sarcinilor electrostatice. Corpul roții este din poliamidă conductivă electric, iar rulmentul principal este un rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 124 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat căruciorelor de anestezie, paturilor de îngrijire, tomografelor CT, RMN și aparatelor cu raze X, spitalelor, azilelor, mobilierului de birou, fotoliilor rabatabile și altor echipamente medicale și profesionale.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg