Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Linea
EAN:
4031582352245
Numărul produsului:
5947XSP100P51 RAL9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea este o roată pivotantă Rola cu Blocare totală, proiectată pentru utilizarea în echipamente medicale și de îngrijire, în ca...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Linea este o roată pivotantă Rola cu Blocare totală, proiectată pentru utilizarea în echipamente medicale și de îngrijire, în care sunt necesare manevrabilitate precisă și stabilitate sigură. Fixarea este realizată printr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea rigidă a roții pe șasiul echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și găzduiește un rulment cu bile de precizie, care permite rotirea liberă și lină a roții în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, pentru disiparea sarcinilor electrostatice. Corpul roții este din poliamidă conductivă electric, iar rulmentul principal este un rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 124 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat căruciorelor de anestezie, paturilor de îngrijire, tomografelor CT, RMN și aparatelor cu raze X, spitalelor, azilelor, mobilierului de birou, fotoliilor rabatabile și altor echipamente medicale și profesionale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat