Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Linea
EAN:
4031582352863
Numărul produsului:
5941XSC100R05-28 RAL9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă și carcasă din poliamidă cu rulment cu bile d...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă și carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, montată pe rulment cu bile de precizie inoxidabil. Înălțimea totală a produsului este de 120 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 240 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Caracteristici speciale