Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Linea
Număr comandă:
990079501
EAN:
4031582368703
Numărul produsului:
5941UAP100P30-13 RAL9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu orificiu pentru șurub pentru fixare sigură și versatilă. Carcasa e...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu orificiu pentru șurub pentru fixare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate și dispune de rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și durabile. Roata are un diametru de 100 mm și este construită cu bandă de rulare din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, montată pe un rulment cu bile de precizie care garantează performanțe optime în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a produsului este de 118 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de mobilitate. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea dinamică atinge 120 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații medicale și industriale exigente. Rola Linea este utilizată pe scară largă în căruciorele de anestezie, brațele C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, căruciorele de dializă, echipamente spitalicești, căruciorele de medicamente, dispozitive de mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, căruciorele de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și căruciorele profesionale de curățenie.