Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Levina este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă cu banda de rulare din cauciuc termoplastic și rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și industriale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier pentru magazine și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5371PJP100P50 7001/6032
EAN
4031582358698
Număr material S4
990038168
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Lățime totală
59 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
137 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,5 kg
Nume produs
Levina
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
51,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
46,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
61,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
56 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Furca
Culoare
Gri argintiu (RAL7001)
FormăFurcă
Subțire
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
196 mm
Offset
36 mm
Raza de pivotare
98 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri argintiu (RAL7001)

Premiul Universal Design

Premiul Universal Design

Designer Deutscher

Designer Deutscher

special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Opțiuni variabile de montaj
Dimensiuni de montaj diferite pentru o gamă largă de aplicații
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Construcție indestructibilă
Absorbție extrem de ridicată a șocurilor
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Fixare anti-răsucire
Protecție anti-răsucire pentru role cu blocare direcțională
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Levina
5370PJP100P50 7001

Rola pivotantă Levina este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru asigurarea unei pivotări fluide și stabile. Roata are un diametru de 100 mm și este construită cu un corp din polipropilență și o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care garantează o funcționare durabilă și fiabilă. Înălțimea totală a produsului este de 137 mm, dimensiune care permite o integrare optimă în diverse sisteme de transport și mobilitate. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 200 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații medicale și industriale de intensitate moderată. Rola Levina este utilizată în numeroase domenii, inclusiv în cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, echipamente spitalicești, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, cărucioare profesionale de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Levina
5377PJP100P50 7001/3000

Levina este o roată pivotantă Rola cu Blocare totală, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații medicale și industriale exigente. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate și dispune de două curse de mingi pentru asigurarea unei pivotări fluide și controlate. Roata are un diametru de 100 mm și este construită cu un corp din polipropilenă durabilă, acoperit cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care oferă aderență și protecție. Rulmentul cu bile de precizie integrat în structura roții garantează o funcționare liniștită și o durabilitate extinsă. Înălțimea totală a ansamblului este de 137 mm, permițând o integrare optimă în diverse sisteme de transport și mobilier. Capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanțe fiabile în condiții de utilizare intensă. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, echipamente medicale din spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, sisteme profesionale de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg