Rola pivotantă 100 mm
Levina
Număr comandă:
990035830
EAN:
4031582347463
Numărul produsului:
5370PJP100P50 7001
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Levina este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Levina este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru asigurarea unei pivotări fluide și stabile. Roata are un diametru de 100 mm și este construită cu un corp din polipropilență și o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care garantează o funcționare durabilă și fiabilă. Înălțimea totală a produsului este de 137 mm, dimensiune care permite o integrare optimă în diverse sisteme de transport și mobilitate. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 200 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații medicale și industriale de intensitate moderată. Rola Levina este utilizată în numeroase domenii, inclusiv în cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, echipamente spitalicești, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, cărucioare profesionale de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Premiul Universal Design
Premiul Universal Design
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Construcție indestructibilă
Absorbție extrem de ridicată a șocurilor
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice