Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383409
Numărul produsului:
5081PJM100P30-12
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Galea stainless este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa es...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Galea stainless este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, asigurând funcționarea optimă în condiții exigente. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu inoxidabil pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 139 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor precum cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)