Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea
EAN:
4031582354201
Numărul produsului:
5071YGP100P30-10
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este un component mobil destinat sistemelor de transport și susținere a sarcinilor,...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este un component mobil destinat sistemelor de transport și susținere a sarcinilor, concepută pentru a asigura manevrabilitate precisă și stabilitate în timpul deplasării. Sistemul de fixare este realizat printr-un orificiu pentru șurub, care permite montarea sigură a rolei pe structura echipamentului. Carcasa are o construcție din poliamidă și este echipată cu un lagăr pivotant de tip două curse de mingi, care asigură rotirea lină și controlată a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie, ce reduce frecarea și asigură o rulare constantă. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții din polipropilenă, conductiv electric, pentru disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 139 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)