Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Galea este o rotă pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, concepută pentru echipamente mobile cu cerințe ridicate de stabilitate și siguranță. Fixarea se realizează printr-un orificiu pentru șurub, care permite montarea rigidă a rotii pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și este echipată cu un lagăr pivotant cu două curse de mingi, care asigură rotirea lină și precisă a ansamblului. Roata are un diametru de 100 mm și utilizează un rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea și asigură o rulare constantă. Banda de rulare este fabricată din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este din polipropilenă, de asemenea conductiv electric, ceea ce permite disiparea sarcinilor electrice statice. Înălțimea totală a produsului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5077YGP100P30-10
EAN
4031582354126
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
139 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Benză de rulare
30 mm
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Galea
5070YGP100P30-10

Rola pivotantă Galea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din polipropilenă conductivă electric pentru corpul principal și cauciuc termoplastic conductiv electric pentru banda de rulare, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul rotii este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 139 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea
5071YGP100P30-10

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este un component mobil destinat sistemelor de transport și susținere a sarcinilor, concepută pentru a asigura manevrabilitate precisă și stabilitate în timpul deplasării. Sistemul de fixare este realizat printr-un orificiu pentru șurub, care permite montarea sigură a rolei pe structura echipamentului. Carcasa are o construcție din poliamidă și este echipată cu un lagăr pivotant de tip două curse de mingi, care asigură rotirea lină și controlată a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie, ce reduce frecarea și asigură o rulare constantă. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții din polipropilenă, conductiv electric, pentru disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 139 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg