Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații în care sunt necesare manevrabilitate și stabilitate ridicată. Elementul de fixare este de tip orificiu pentru șurub, care permite montarea rapidă și sigură a rolei pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și este prevăzută cu un sistem de pivotare cu două curse de bile, asigurând rotirea lină și precisă a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu rulment simplu, având banda de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este fabricat din polipropilenă conductivă electric, ceea ce contribuie la disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a produsului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și în scaune de duș.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5071YGH100P30-12
EAN
4031582353839
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
139 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
12 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Benză de rulare
30 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Galea
5070YGH100P30-12

Rola pivotantă Galea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din polipropilenă conductivă electric pentru corpul principal și cauciuc termoplastic conductiv electric pentru banda de rulare, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 100 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 139 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Galea
5077YGH100P30-12

Galea este o roată pivotantă de tip Rola cu Blocare totală, concepută pentru aplicații precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș. Elementul de fixare este de tip orificiu pentru șurub, care permite montarea sigură a roții pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și este echipată cu un sistem de pivotare cu două curse de mingi, ce asigură rotirea fluidă și precisă a ansamblului în jurul axei verticale. Roata propriu-zisă are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu un rulment simplu, care susține rotația liberă a rolei. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este din polipropilenă conductivă electric, caracteristici care contribuie la disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a produsului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg