Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Galea
EAN:
4031582353792
Numărul produsului:
5077YGH100P30-12
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Galea este o roată pivotantă de tip Rola cu Blocare totală, concepută pentru aplicații precum paturi de îngrijire, cărucioare de...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Galea este o roată pivotantă de tip Rola cu Blocare totală, concepută pentru aplicații precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș. Elementul de fixare este de tip orificiu pentru șurub, care permite montarea sigură a roții pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și este echipată cu un sistem de pivotare cu două curse de mingi, ce asigură rotirea fluidă și precisă a ansamblului în jurul axei verticale. Roata propriu-zisă are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu un rulment simplu, care susține rotația liberă a rolei. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este din polipropilenă conductivă electric, caracteristici care contribuie la disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a produsului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)