Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu blocare direcțională Galea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din polipropilenă cu banda de rulare din cauciuc termoplastic și este montată pe rulment cu bile de precizie, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5071PJP100P30-10
EAN
4031582378849
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Lățime totală
66 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
139 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,48 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
256 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
128 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
Diametru
100 mm
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Galea
5070PJP100P30-10

Rola pivotantă Galea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și este montată pe rulment cu bile de precizie, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Galea
5077PJP100P30-10

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Galea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 139 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Frână de roată 100 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată 100 mm
Galea
5075PJP100P30-10

Rola pivotantă cu Frână de roată Galea este echipată cu orificiu pentru șurub pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Această rolă este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș, oferind mobilitate excelentă și control precis prin sistemul de frânare integrat.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg