Rola pivotantă 100 mm
Galea
EAN:
4031582378610
Numărul produsului:
5070PJP100P30-10
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Galea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două cu...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Galea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și este montată pe rulment cu bile de precizie, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)