Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea
EAN:
4031582399738
Numărul produsului:
5071PIO100P51
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru o rotire fluidă și durabilă. Roata cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, are un diametru de 100 mm și este dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 141 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)