Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, și utilizează un rulment simplu pentru rotație fluidă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 120 kg. Această rolă este special concepută pentru aplicații în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș, oferind mobilitate și stabilitate în medii profesionale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5071PIO100P50
EAN
4031582399721
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Lățime totală
66 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
60 kg
Capacitate de încărcare statică
120 kg
Înălțime totală
137 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,5 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
61,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
56 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
51,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
46,5 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
256 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
128 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, fără marcaj
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)