Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu blocare combinată Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa din poliamidă incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționare fluidă și durabilă. Roata cu corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat asigură deplasarea silențioasă și protejarea suprafețelor, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente și multe alte aplicații medicale și profesionale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
594CUAP150R05-22 ral7001
EAN
4031582411461
Atributele de bază
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă cu blocare combinată
Lățime totală
89 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare statică
300 kg
Înălțime totală
175 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,45 kg
Nume produs
Linea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
22 mm
Lungime Șurub
40 mm
Furca
Culoare
Gri argintiu (RAL7001)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
56 mm
Interferență pivotantă
312 mm
Offset
52 mm
Raza de pivotare
156 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
22 mm
Diametru
150 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum
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
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

Rola pivotantă Linea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 170 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 260 kg. Produsul este destinat utilizării în diverse aplicații medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

Roata pivotantă Linea cu blocare totală este o soluție de mobilitate profesională echipată cu orificiu pentru șurub ca tip de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă rezistență și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și durabile. Roata în sine are un diametru de 150 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Corpul roții este realizat din poliamidă, asigurând o combinație optimă între ușurință și rezistență mecanică. Rulmentul cu bile de precizie integrat în structura roții garantează o funcționare liniștită și eficientă pe termen lung. Înălțimea totală a ansamblului este de 170 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de mobilitate. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 260 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 130 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Această roată pivotantă este destinată unei game largi de aplicații medicale și industriale, inclusiv cărucioare de anestezie, brate pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, echipamente din spitale, cărucioare de medicamente, dispozitive de mobilizare, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg