Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Linea
EAN:
4031582408454
Numărul produsului:
5947UAP150P30-13
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Roata pivotantă Linea cu blocare totală este o soluție de mobilitate profesională echipată cu orificiu pentru șurub ca tip de fi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Linea cu blocare totală este o soluție de mobilitate profesională echipată cu orificiu pentru șurub ca tip de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă rezistență și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și durabile. Roata în sine are un diametru de 150 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Corpul roții este realizat din poliamidă, asigurând o combinație optimă între ușurință și rezistență mecanică. Rulmentul cu bile de precizie integrat în structura roții garantează o funcționare liniștită și eficientă pe termen lung. Înălțimea totală a ansamblului este de 170 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de mobilitate. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 260 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 130 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Această roată pivotantă este destinată unei game largi de aplicații medicale și industriale, inclusiv cărucioare de anestezie, brate pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, echipamente din spitale, cărucioare de medicamente, dispozitive de mobilizare, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
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
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă