Rola pivotantă cu blocare combinată 150 mm
Linea
EAN:
4031582408478
Numărul produsului:
594CUAP150P50
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu blocare combinată Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și se caracterizează prin const...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu blocare combinată Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și se caracterizează prin construcția sa robustă și versatilă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea optimă a mecanismului de pivotare. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din poliamidă rezistentă, banda de rulare din poliuretan injectat pentru aderență superioară și este dotată cu rulment cu bile de precizie pentru deplasarea lină și silențioasă. Înălțimea totală a ansamblului este de 175 mm, oferind stabilitate și manevrabilitate excelentă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 110 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 220 kg, făcând-o ideală pentru aplicații medicale, de birou și industriale care necesită mobilitate și siguranță ridicate.
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
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă