Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu blocare combinată Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa din poliamidă incorporează rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă și durabilă. Roata cu corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric asigură deplasarea silențioasă și disiparea sarcinilor electrostatice, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 145 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 260 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente și multe alte aplicații medicale și profesionale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
594CXSP125R05-22 RAL9002
EAN
4031582378559
Atributele de bază
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă cu blocare combinată
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
130 kg
Capacitate de încărcare statică
260 kg
Înălțime totală
145 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,2 kg
Nume produs
Linea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
22 mm
Lungime Șurub
40 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
258 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
129 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Benză de rulare
20 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum
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
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Linea este un accesoriu conceput pentru a optimiza funcționalitatea și performanța roților pivotante, oferind soluții tehnice de înaltă calitate pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Acest accesoriu se integrează seamless în sistemele de transport și mobilitate, asigurând stabilitate, durabilitate și eficiență operațională. Fabricat din materiale rezistente și testate riguros, Linea garantează compatibilitate cu standardele tehnice internaționale și o durată de viață extinsă în condiții de utilizare intensă.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Linea
5940XSP125R05-22 RAL9002

Rola pivotantă Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă și durabilă. Roata dispune de un corp din poliamidă conductivă electric și o bandă de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, susținută de un rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 145 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 260 kg, făcând-o ideală pentru aplicații medicale și profesionale care necesită mobilitate precisă și conductivitate electrică.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Linea
5947XSP125R05-22

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă. Roata prezintă un corp din poliamidă conductivă electric cu bandaj din poliuretan injectat, conductiv electric, montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 145 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 260 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă și medicamentoase, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali și cărucioare profesionale de curățenie.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Linea
5941XSP125R05-22 RAL9002

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă și carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, montată pe rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 145 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 260 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg