Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu blocare combinată Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și se caracterizează prin construcția sa robustă și performanțele superioare. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotirea optimă a rolei. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul realizat din poliamidă conductivă electric, iar banda de rulare este din poliuretan injectat, conductiv electric, montată pe un rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 148 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 260 kg, făcând-o ideală pentru aplicații medicale și industriale exigente.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
594CXSP125P51 RAL9002
EAN
4031582378511
Core attributes
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă cu blocare combinată
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
130 kg
Capacitate de încărcare statică
260 kg
Înălțime totală
148 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,15 kg
Nume produs
Linea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
50 mm
Lungime placă
95 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Housing
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
258 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
129 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Benză de rulare
20 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF

special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Accesoriul Linea reprezintă o componentă tehnică specializată destinată sistemelor de rotile pivotante, concepută pentru a optimiza funcționalitatea și performanța ansamblului de rulare. Acest accesoriu se integrează eficient în structura rotii pivotante, contribuind la îmbunătățirea stabilității și durabilității sistemului de transport, fiind potrivit pentru diverse aplicații industriale și comerciale.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Linea
5940XSP125P51 RAL9002

Rola pivotantă Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și se caracterizează prin construcția sa robustă și performanțele superioare. Carcasa este fabricată din poliamidă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotirea pivotantă, asigurând mișcări fluide și durabilitate îndelungată. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă. Înălțimea totală a ansamblului este de 148 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 260 kg, făcând-o ideală pentru aplicații medicale și industriale exigente.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Linea
5947XSP125P51 RAL9002

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare și carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 148 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 260 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Linea
5941XSP125P51 RAL9002

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru rotirea pivotantă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 148 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 260 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Linea
5940XSP125P51 RAL9002

Rola pivotantă Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și se caracterizează prin construcția sa robustă și performanțele superioare. Carcasa este fabricată din poliamidă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotirea pivotantă, asigurând mișcări fluide și durabilitate îndelungată. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă. Înălțimea totală a ansamblului este de 148 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 260 kg, făcând-o ideală pentru aplicații medicale și industriale exigente.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Linea
5947XSP125P51 RAL9002

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare și carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 148 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 260 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Linea
5941XSP125P51 RAL9002

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru rotirea pivotantă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 148 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 260 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg