Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Linea este o rolă pivotantă cu blocare combinată, utilizată în aplicații medicale și de îngrijire. Fixarea se realizează prin orificiu pentru șurub, iar pentru paturile lavabile trebuie respectată următoarea indicație: zona de fixare trebuie sigilată de către producătorul patului spitalului. Carcasa este din poliamidă și include un rulment cu bile de precizie pentru articulația pivotantă. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, inoxidabil; banda de rulare este din poliuretan injectat, conductiv electric, iar corpul roții este din poliamidă conductivă electric. Înălțimea totală a produsului este de 143 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru spitale, cărucioare medicale și paturi de îngrijire.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
594CXSC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582398564
Atributele de bază
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă cu blocare combinată
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
130 kg
Capacitate de încărcare statică
260 kg
Înălțime totală
143 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,98 kg
Nume produs
Linea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
13 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
258 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
129 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Benză de rulare
20 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Set de mâner
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Linea este un accesoriu conceput pentru a optimiza funcționalitatea și performanța roților pivotante, oferind soluții tehnice de înaltă calitate pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Acest accesoriu se integrează seamless în sistemele de transport și mobilitate, asigurând stabilitate, durabilitate și eficiență operațională. Fabricat din materiale rezistente și testate riguros, Linea garantează compatibilitate cu standardele tehnice internaționale și o durată de viață extinsă în condiții de utilizare intensă.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Linea
5947XSC125P30-13 RAL9002

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este o rotiță industrială destinată echipamentelor medicale și de mobilier profesional. Sistemul de fixare este un orificiu pentru șurub, care permite montarea rapidă și sigură a rotiței pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și include un rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea lină a rotiței în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, pentru disiparea sarcinilor electrostatice, iar corpul roții este din poliamidă conductivă electric. Rulmentul cu bile de precizie, inoxidabil, asigură durabilitate și rezistență la coroziune în medii de curățenie intensivă. Înălțimea totală a produsului este de 143 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru cărucioare de anestezie, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete și alte aplicații din spitale, azile și birouri.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Linea
5941XSC125P30-13 RAL9002

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este un component mobil destinat aplicațiilor din domeniul medical, sanitar și al mobilierului profesional, având structura de bază concepută pentru montare rapidă și stabilitate ridicată. Sistemul de fixare este realizat prin Orificiu pentru șurub, care permite ancorarea sigură a rolei de structura echipamentului. Carcasa este executată din Poliamidă și integrează un Rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea fluentă a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil, ceea ce reduce coroziunea și menține performanța în medii umede sau supuse curățării frecvente. Banda de rulare este realizată din Poliuretan, Injectat, conductiv electric, iar corpul roții din Poliamidă, conductiv electric, pentru disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 143 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la o viteză de 3 km/h.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Linea
5940XSC125P30-13 RAL9002

Rola pivotantă Linea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil și având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 143 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 260 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din domeniul medical și de birou, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg