Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Linea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil și având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 143 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 260 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din domeniul medical și de birou, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5940XSC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582352504
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
130 kg
Capacitate de încărcare statică
260 kg
Înălțime totală
143 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Nume produs
Linea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
13 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
218 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
109 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Benză de rulare
20 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
20 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri ardezie (RAL7015)
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Roată
Gri ardezie (RAL7015)
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
Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Linea este un accesoriu conceput pentru a optimiza funcționalitatea și performanța roților pivotante, oferind soluții tehnice de înaltă calitate pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Acest accesoriu se integrează seamless în sistemele de transport și mobilitate, asigurând stabilitate, durabilitate și eficiență operațională. Fabricat din materiale rezistente și testate riguros, Linea garantează compatibilitate cu standardele tehnice internaționale și o durată de viață extinsă în condiții de utilizare intensă.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Linea
5947XSC125P30-13 RAL9002

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind montată pe rulment cu bile de precizie inoxidabil, cu diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 143 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 260 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Linea
5941XSC125P30-13 RAL9002

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind montată pe rulment cu bile de precizie inoxidabil, cu diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 143 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 260 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Variante
Rola pivotantă cu blocare combinată 125 mm
Rola pivotantă cu blocare combinată 125 mm
Linea
594CXSC125P30-13 RAL9002

Rola pivotantă cu blocare combinată Linea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din poliamidă și utilizeaza un rulment cu bile de precizie pentru mecanismul de pivotare. Roata este construită din poliamidă conductivă electric pentru corp și poliuretan injectat conductiv electric pentru banda de rulare, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 143 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 260 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, paturi de îngrijire, cărucioare de dializa și diverse aplicații medicale și de birou.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg