Rola pivotantă cu blocare centrală (Blocare direcțională, liberă, blocare Roată) 150 mm
Forma
EAN:
4031582476286
Numărul produsului:
694GUFP150R26-28 S45 4xM8 grey
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Blocaj central ușor de utilizat
Rola pivotantă cu blocare centrală (Blocare direcțională, liberă, blocare Roată) Forma este echipată cu tijă cu gaură pentru cam...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu blocare centrală (Blocare direcțională, liberă, blocare Roată) Forma este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil și se caracterizează prin construcția sa robustă. Carcasa este realizată din turnare-die-zinc/aluminiu și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare optimă. Roata cu diametrul de 150 mm este fabricată din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 177 mm. Capacitatea de încărcare dinamică atinge 135 kg la viteza de 3 km/h, făcând-o ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală și aparate cu ultrasunete.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale