Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare identică cu corp roată și este dotată cu rulment cu role, având un diametru de 80 mm. Înălțimea totală a produsului este de 108 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 250 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
3470POR080P30-13 WH-natural
EAN
4031582304046
Număr material S4
990064390
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
75 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
125 kg
Capacitate de încărcare statică
250 kg
Înălțime totală
108 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,63 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
13 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
75 mm
Interferență pivotantă
160 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
80 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
65 Râul D
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
34 mm
Diametru
80 mm
Lățimea corpului
34 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Alb natural
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 80 mm
Basetech
POR080x34-Ø12 RAL9011

Roata Basetech este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 80 mm și o lățime a benzii de rulare de 34 mm. Butucul are o lungime de 44,4 mm, cu un orificiu pentru axă de 12 mm de diametru și este echipat cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 250 kg. Roata este destinată aplicațiilor pentru cuștile rulante și mobilierul și standurile de prezentare pentru magazine.

80 mm
125 kg
80 mm
125 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 80 mm
Alpha
3477POR080P30-13

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și utilizează două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din polipropilenă, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp roată, fiind dotată cu rulment cu role pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 80 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 108 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 250 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 80 mm
Alpha
3477POR080P30-13

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și utilizează două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din polipropilenă, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp roată, fiind dotată cu rulment cu role pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 80 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 108 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 250 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg