Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind o soluție robustă de mobilitate pentru echipamente și mobilier. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare lină și durabilă în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a produsului este de 120 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică este, de asemenea, de 1000 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce garantează performanțe fiabile atât în situații de staționare, cât și în timpul mișcării. Footmaster este ideal pentru utilizare în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport și băncile de lucru, oferind versatilitate și fiabilitate în numeroase medii de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL
EAN
4031582413267
Număr material S4
990062072
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
100 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
1000 kg
Capacitate de încărcare statică
1000 kg
Înălțime totală
120 mm
Interval de temperatură (maxim)
90 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,8 kg
Nume produs
Footmaster
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
70 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
70 mm
Lungime placă
95 mm
Lățimea plăcii
95 mm
Furca
Culoare
Alb
Diametru cupolă
100 mm
Interferență pivotantă
178 mm
Offset
52 mm
Raza de pivotare
89 mm
Roată
Benză de rulare
30,5 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
30,5 mm
Lagăr
Rulment cu role, umezit
Roată
Negru