Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu butuc neprelucrat care asigură funcționarea fiabilă în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a ansamblului este de 101 mm, oferind o construcție compactă și robustă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, făcând-o potrivită pentru transportul echipamentelor și materialelor de greutate medie. Această rolă pivotantă este ideală pentru utilizare în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport și bănci de lucru, oferind mobilitate și manevrabilitate excelentă în diverse medii de lucru industriale și comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD
EAN
4031582496604
Număr material S4
990800206
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
61 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Înălțime totală
101 mm
Interval de temperatură (maxim)
90 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,55 kg
Nume produs
Footmaster
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
45 mm
Lungime orificiu placă (minim)
78 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
72 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
78 mm
Lungime placă
95 mm
Lățimea plăcii
64 mm
Housing
Diametru cupolă
58 mm
Interferență pivotantă
136 mm
Offset
30 mm
Raza de pivotare
68 mm
Wheel
Benză de rulare
30 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
30 mm
Lagăr
Butuc neprelucrat
special-features-image
Caracteristici speciale