Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Agila stainless este echipată cu o placă pătrată ca sistem de fixare, oferind o soluție robustă pentru aplicații profesionale. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil mediu și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Această rolă este ideală pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
7470PJO075P40
EAN
4031582351026
Număr material S4
990036679
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
43 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
75 kg
Capacitate de încărcare statică
150 kg
Înălțime totală
100 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,26 kg
Nume produs
Agila stainless
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă pătrată
Diametru orificiu placă
6,3 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
48 mm
Lungime orificiu placă (minim)
38 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
48 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
38 mm
Lungime placă
60 mm
Lățimea plăcii
60 mm
Furca
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Oțel Inoxidabil, mediu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
43 mm
Interferență pivotantă
123 mm
Offset
24 mm
Raza de pivotare
61,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
25 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
25 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila stainless
7477PJO075P40

Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Agila stainless este destinată cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și cărucioarelor profesionale de curățenie. Fixarea se realizează prin placă pătrată, asigurând montarea stabilă pe structura cărucioarului. Carcasa din oțel inoxidabil, mediu, include două curse de mingi care permit rotirea lină în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 75 mm și un rulment simplu, banda de rulare fiind din cauciuc termoplastic, iar corpul din polipropilenă. Înălțimea totală a ansamblului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg