Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila stainless
Număr comandă:
990036682
EAN:
4031582351033
Numărul produsului:
7477PJO075P40
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Agila stainless este destinată cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a mesel...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Agila stainless este destinată cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și cărucioarelor profesionale de curățenie. Fixarea se realizează prin placă pătrată, asigurând montarea stabilă pe structura cărucioarului. Carcasa din oțel inoxidabil, mediu, include două curse de mingi care permit rotirea lină în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 75 mm și un rulment simplu, banda de rulare fiind din cauciuc termoplastic, iar corpul din polipropilenă. Înălțimea totală a ansamblului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h.
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil