Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund, fiind necesară indicarea diametrului interior al eprubetei la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
2470PJP075R07-Ø24-27
EAN
4031582325171
Atribute principale
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h
75 kg
Capacitate de încărcare statică
150 kg
Înălțime totală
103 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Montare
Indiciu
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
Tip ajustare
Extensor sintetic, rotund
Montaj expansiune (maximă)
27 mm
Montaj expansiune (minim)
24 mm
Carcasă
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
123 mm
Offset
24 mm
Raza de pivotare
61,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
25 mm
Diametru
75 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Set de mânere
Indiciu
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
special-features-image
Caracteristici speciale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Accesoriul pentru roată pivotantă este conceput cu un sistem de expandare care se potrivește pentru diametrele cuprinse între 32 mm și 35 mm, oferind o soluție versatilă de montaj pentru diverse aplicații industriale. Cu o greutate de doar 0,17 kg, acest accesoriu asigură o instalare ușoară și eficientă, fiind optimizat pentru a se adapta la diferite dimensiuni de fitting-uri prin mecanismul său de expandare reglabil.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Accesoriul pentru roată pivotantă este echipat cu un expander cu fitinguri ajustabile, conceput pentru a se adapta la diametrul țevilor între 36 mm și 40 mm, oferind o conexiune sigură și versatilă pentru diverse aplicații industriale. Cu o greutate de doar 0,18 kg, acest component ușor facilitează instalarea și manevrarea, fiind ideal pentru sisteme de transport și echipamente mobile care necesită flexibilitate în montaj.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Accesoriul pentru roată pivotantă este conceput cu un sistem de expandare care se adaptează la diametrul racordului între 24 mm și 27 mm, oferind o potrivire precisă pentru diverse aplicații industriale. Cu o greutate de doar 0,14 kg, acest component ușor asigură o instalare simplă și eficientă, fiind ideal pentru montarea pe roți pivotante în medii tehnice unde este necesară o conexiune sigură și durabilă între elementele sistemului de mobilitate.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Accesoriul pentru roată pivotantă este echipat cu un sistem de expandare cu fitinguri cu diametru variabil între 27 mm și 30 mm, permițând montarea flexibilă pe diverse tipuri de axe și suporturi. Cu o greutate de doar 0,14 kg, acest component ușor oferă o soluție practică pentru adaptarea roților pivotante la diferite configurații de montaj, asigurând compatibilitatea cu o gamă largă de diametre standard ale axelor.

Sari peste galeria de produse

Vânzare încrucișată

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila
2477PJP075R07-Ø24-27

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

75 mm
103 mm
Utilizare ușoară
75 mm
103 mm
Utilizare ușoară