Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Agila light este echipată cu o placă pătrată ca sistem de fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, ușoară, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru o manevrabilitate optimă. Roata este construită cu corp din polipropilenă și bandaj din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 120 kg. Această rolă este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare profesionale de curățenie și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
1470PAO075P40 Tente
EAN
4031582331486
Număr material S4
990900424
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
44 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
60 kg
Capacitate de încărcare statică
120 kg
Înălțime totală
100 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,27 kg
Nume produs
Agila light
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă pătrată
Diametru orificiu placă
6,3 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
48 mm
Lungime orificiu placă (minim)
38 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
48 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
38 mm
Lungime placă
60 mm
Lățimea plăcii
60 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, ușoară
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
41 mm
Interferență pivotantă
125 mm
Offset
25 mm
Raza de pivotare
62,5 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
91 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
40 Malul D
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
25 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
25 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila light
1477PAO075P40 Tente

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila light este echipată cu o placă pătrată ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, ușoară, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Această roată este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare profesionale de curățenie și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila light
1477PAO075P40 Tente

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila light este echipată cu o placă pătrată ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, ușoară, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Această roată este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare profesionale de curățenie și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg