Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Footmaster este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale și comerciale diverse, inclusiv construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport și băncile de lucru. Roata este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare lină și durabilă în condiții de utilizare intensă. Diametrul roții este de 63 mm, oferind o dimensiune compactă și versatilă pentru montarea în diverse configurații. Înălțimea totală a ansamblului este de 102 mm, ceea ce permite integrarea ușoară în structuri existente și noi. Capacitatea de încărcare statică a acestei role pivotante este de 500 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de asemenea 500 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, garantând performanțe fiabile atât în situații statice, cât și în mișcare controlată. Aceste caracteristici tehnice fac din Footmaster o soluție robustă și eficientă pentru aplicații care necesită mobilitate și stabilitate în medii industriale și comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN
EAN
4031582413168
Număr material S4
990062078
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
86 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
500 kg
Capacitate de încărcare statică
500 kg
Înălțime totală
102 mm
Interval de temperatură (maxim)
90 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,37 kg
Nume produs
Footmaster
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
70 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
70 mm
Lungime placă
90 mm
Lățimea plăcii
90 mm
Furca
Culoare
Alb
Diametru cupolă
86 mm
Interferență pivotantă
155 mm
Offset
46 mm
Raza de pivotare
77,5 mm
Roată
Benză de rulare
30 mm
Diametru
63 mm
Lățimea corpului
30 mm
Lagăr
Rulment cu role, umezit
Roată
Negru